511U35A2NZ

511U35A2NZ

Carro de bolas serie 500, 35mm, Estándar, Ultraprecisión, Aproximadamente 0.08 C, Preload, Raspador metálico, Depósito de aceite adicional,

Plazo:  Contactarse con fábrica Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1011.09 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 48.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 33.000,0 mm
[F] 8.500,0 mm
[F3] 15.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[G1] 12.000,0 mm
[J] 41.000,0 mm
[L] 155.000,0 mm
[L1] 62.000,0 mm
[L2] 52.000,0 mm
[L3] 79.600,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 82.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 14.000,0 mm
[S1] M8
[S2] M10

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro A - Estándar
Tamaño 35
Clase de precisión Ultraprecisión
Material Aleación de acero
Precarga Aproximadamente 0.08 C
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 1,926 kg (4,246 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 718 N·m (530 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 574 N·m (423 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 574 N·m (423 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 38.700 N (8.700 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 905 N·m (667 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 723 N·m (533 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 723 N·m (533 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 48.759 N (10.961 lbf)
Aceleración máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidad máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 1.566 N·m (1.155 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 1.252 N·m (923 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 1.252 N·m (923 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 84.400 N (18.974 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?