511U35A2ES1
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Carro de bolas serie 500, 35mm, Estándar, Ultraprecisión, Aproximadamente 0.08 C, Preload, Orificio para clavija de 6 mm, ajuste deslizante,
- Rieles rectos con tecnologías avanzadas de esmerilado
- Instalación sencilla y precisión superior con rieles sin uniones hasta 6 metros
- Movimiento gradual y pacífico a través de recorridos de recirculación moldeados con insertos y geometrías optimizadas autorizados
- Mayor duración de la lubricación como resultado de los bolsillos de grasa incorporados en el recorrido de recirculación
- Distintos estilos y tamaños de carro disponibles
- Juntas modulares de campo modificable en el sitio
- Opciones de rieles y carros desde el inventario para la entrega breve
- Personalización con amplia oferta de accesorios
- Reemplaza a Thomson AccuGlide