511U30D1ES4

511U30D1ES4

Carro de bolas serie 500, 30mm, Angosto, largo, Ultraprecisión, Aproximadamente 0.03 C, Preload, Orificio para clavija de 3/8", ajuste deslizante,

Plazo:  7 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$716.71 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 42.000,0 mm
[B] 60.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 16.000,0 mm
[G] 11.000,0 mm
[J] 35.900,0 mm
[L] 119.400,0 mm
[L1] 60.000,0 mm
[L3] 91.400,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 40.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[S2] M8

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro D - Angosto, largo
Tamaño 30
Clase de precisión Ultraprecisión
Material Aleación de acero
Precarga Aproximadamente 0.03 C
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 1,500 kg (3,307 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 599 N·m (442 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 589 N·m (434 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 589 N·m (434 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 35.300 N (7.936 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 755 N·m (557 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 742 N·m (547 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 742 N·m (547 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 44.475 N (9.998 lbf)
Aceleración máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidad máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 1.414 N·m (1.043 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 1.390 N·m (1.025 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 1.390 N·m (1.025 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 83.300 N (18.727 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?