511U25E1CG1

511U25E1CG1

Carro de bolas serie 500, 25mm, Angosto, alto, Ultraprecisión, Aproximadamente 0.03 C, Preload, Engrasado con Mobilux EP2,

Plazo:  3 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$618.85 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 40.000,0 mm
[B] 48.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.500,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[J] 34.500,0 mm
[L] 84.500,0 mm
[L1] 35.000,0 mm
[L3] 59.500,0 mm
[M1] 9.500,0 mm
[N] 35.000,0 mm
[O] 11.000,0 mm
[S2] M6

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro E - Angosto, alto
Tamaño 25
Clase de precisión Ultraprecisión
Material Aleación de acero
Precarga Aproximadamente 0.03 C
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 0,500 kg (1,102 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 289 N·m (213 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 235 N·m (173 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 235 N·m (173 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 21.100 N (4.743 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 364 N·m (268 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 296 N·m (218 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 296 N·m (218 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 26.584 N (5.976 lbf)
Aceleración máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidad máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 631 N·m (465 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 513 N·m (378 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 513 N·m (378 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 46.100 N (10.364 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?