511U25A1N

511U25A1N
511U25A1N

Riel perfilado, Serie 500 Bola Plataforma, Size: 25 mm, Ultraprecisión Grade, A Style, 1: aproximadamente 0,03 C Preload, Acero, Depósito de aceite Opción

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]70 mm
[B2]23.5 mm
[F]6.8 mm
[F3]11 mm
[G]9 mm
[G1]8.7 mm
[J]30.5 mm
[L1]45 mm
[L2]40 mm
[L3]59.5 mm
[M1]5.5 mm
[N]57 mm
[O]7 mm
[P]11 mm
[S1]M 6 
[S2]M 8 
Altura del montaje [A]36 mm
Diámetro del rodamiento de bolas4.8 mm
Longitud de plataforma [L]84.5 mm
Tolerancia [A]±5 μm 
Tolerancia [B]+0.0 -0.4 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeUltraprecisión 
MaterialAcero 
Número UPC662486813774 
Option (Extended
Options ExtendedDepósito de aceite 
Preload1: aproximadamente 0,03 C 
Style NameA: bloque estándar 
Tamaño de riel (nominal)25 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.7 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km235 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km235 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km296 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km289 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km364 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km21100 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km26584 N
Valor nominal de carga estática46100 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km296 Nm
Valores nominales de momento de paso estático513 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático513 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático631 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?