511P35D2ES2

511P35D2ES2

Carro de bolas serie 500, 35mm, Angosto, largo, Precisión, Aproximadamente 0.08 C, Preload, Orificio para clavija de 10 mm, ajuste deslizante,

Plazo:  7 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$528.44 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 48.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 18.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[J] 41.000,0 mm
[L] 137.100,0 mm
[L1] 72.000,0 mm
[L3] 105.100,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 50.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[S2] M8

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro D - Angosto, largo
Tamaño 35
Clase de precisión Precisión
Material Aleación de acero
Precarga Aproximadamente 0.08 C
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 2,300 kg (5,071 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 867 N·m (639 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 891 N·m (657 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 891 N·m (657 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 46.700 N (10.499 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 1.092 N·m (805 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 1.123 N·m (828 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 1.123 N·m (828 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 58.838 N (13.227 lbf)
Aceleración máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidad máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 2.048 N·m (1.511 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 2.104 N·m (1.552 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 2.104 N·m (1.552 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 110.300 N (24.796 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?