511P35A2LCES2
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Carro de bolas serie 500, 35mm, Estándar, Precisión, Aproximadamente 0.08 C, Preload, Bloque de lubricación de larga vida útil, Orificio para clavija de 10 mm, ajuste deslizante,
- Rieles rectos con tecnologías avanzadas de esmerilado
- Instalación sencilla y precisión superior con rieles sin uniones hasta 6 metros
- Movimiento gradual y pacífico a través de recorridos de recirculación moldeados con insertos y geometrías optimizadas autorizados
- Mayor duración de la lubricación como resultado de los bolsillos de grasa incorporados en el recorrido de recirculación
- Distintos estilos y tamaños de carro disponibles
- Juntas modulares de campo modificable en el sitio
- Opciones de rieles y carros desde el inventario para la entrega breve
- Personalización con amplia oferta de accesorios
- Reemplaza a Thomson AccuGlide