511P25B2LG1

511P25B2LG1

Carro de bolas serie 500, 25mm, Estándar, largo, Precisión, Aproximadamente 0.08 C, Preload, Bloque de lubricación de larga vida útil, Engrasado con Mobilux EP2,

Plazo:  3 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$799.59 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 36.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 23.500,0 mm
[F] 6.800,0 mm
[F3] 11.000,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[G1] 8.000,0 mm
[J] 30.500,0 mm
[L] 150.500,0 mm
[L1] 45.000,0 mm
[L2] 40.000,0 mm
[L3] 78.500,0 mm
[M1] 5.500,0 mm
[N] 57.000,0 mm
[O] 7.000,0 mm
[P] 11.000,0 mm
[S1] M6
[S2] M8

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro B - Estándar, largo
Tamaño 25
Clase de precisión Precisión
Material Aleación de acero
Precarga Aproximadamente 0.08 C
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 1,066 kg (2,350 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 349 N·m (257 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 365 N·m (269 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 365 N·m (269 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 25.500 N (5.733 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 440 N·m (325 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 460 N·m (339 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 460 N·m (339 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 32.128 N (7.223 lbf)
Aceleración máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidad máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 825 N·m (608 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 863 N·m (637 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 863 N·m (637 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 60.300 N (13.556 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?