511P15G3ZG2

511P15G3ZG2

Carro de bolas serie 500, 15mm, Angosto, corto, Precisión, Aproximadamente 0.13 C, Preload, Raspador metálico, Engrasado con Krytox GPL227,

Plazo:  3 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$351.02 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 24.000,0 mm
[B] 34.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 9.500,0 mm
[G] 6.000,0 mm
[J] 20.200,0 mm
[L] 48.600,0 mm
[L3] 20.600,0 mm
[M1] 4.000,0 mm
[N] 26.000,0 mm
[O] 6.000,0 mm
[S2] M4

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro G - Angosto, corto
Tamaño 15
Clase de precisión Precisión
Material Aleación de acero
Precarga Aproximadamente 0.13 C
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 0,210 kg (0,463 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 48 N·m (35 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 18 N·m (13 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 18 N·m (13 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 5.200 N (1.169 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 60 N·m (44 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 23 N·m (17 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 23 N·m (17 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 6.552 N (1.473 lbf)
Aceleración máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidad máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 78 N·m (58 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 30 N·m (22 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 30 N·m (22 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 8.500 N (1.911 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?