511P15E2ES3

511P15E2ES3

Carro de bolas serie 500, 15mm, Angosto, alto, Precisión, Aproximadamente 0.08 C, Preload, Orificio para clavija de 1/4", ajuste deslizante,

Plazo:  7 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$316.99 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 28.000,0 mm
[B] 34.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 9.500,0 mm
[G] 6.000,0 mm
[J] 24.200,0 mm
[L] 56.600,0 mm
[L1] 26.000,0 mm
[L3] 39.600,0 mm
[M1] 8.000,0 mm
[N] 26.000,0 mm
[O] 6.000,0 mm
[S2] M4

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro E - Angosto, alto
Tamaño 15
Clase de precisión Precisión
Material Aleación de acero
Precarga Aproximadamente 0.08 C
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 0,200 kg (0,441 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 83 N·m (61 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 67 N·m (49 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 67 N·m (49 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 9.000 N (2.023 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 105 N·m (77 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 84 N·m (62 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 84 N·m (62 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 11.339 N (2.549 lbf)
Aceleración máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidad máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 181 N·m (133 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 146 N·m (108 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 146 N·m (108 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 19.600 N (4.406 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?