511P15A1ES1

511P15A1ES1

Carro de bolas serie 500, 15mm, Estándar, Precisión, Aproximadamente 0.03 C, Preload, Orificio para clavija de 6 mm, ajuste deslizante,

Plazo:  4 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$316.99 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 24.000,0 mm
[B] 47.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 16.000,0 mm
[F] 4.400,0 mm
[F3] 7.500,0 mm
[G] 7.000,0 mm
[G1] 4.500,0 mm
[J] 20.200,0 mm
[L] 56.600,0 mm
[L1] 30.000,0 mm
[L2] 26.000,0 mm
[L3] 39.600,0 mm
[M1] 4.000,0 mm
[N] 38.000,0 mm
[O] 7.000,0 mm
[P] 7.000,0 mm
[S1] M4
[S2] M5

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro A - Estándar
Tamaño 15
Clase de precisión Precisión
Material Aleación de acero
Precarga Aproximadamente 0.03 C
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 0,200 kg (0,441 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 83 N·m (61 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 67 N·m (49 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 67 N·m (49 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 9.000 N (2.023 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 105 N·m (77 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 84 N·m (62 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 84 N·m (62 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 11.339 N (2.549 lbf)
Aceleración máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidad máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 181 N·m (133 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 146 N·m (108 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 146 N·m (108 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 19.600 N (4.406 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?