511H45F0CG2

511H45F0CG2

Carro de bolas serie 500, 45mm, Angosto, largo, alto, Alto, Holgura, Preload, Engrasado con Krytox GPL227,

Plazo:  3 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$653.22 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 70.000,0 mm
[B] 86.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 20.500,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[J] 60.800,0 mm
[L] 168.600,0 mm
[L1] 80.000,0 mm
[L3] 130.600,0 mm
[M1] 18.000,0 mm
[N] 60.000,0 mm
[O] 19.000,0 mm
[S2] M10

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro F - Angosto, largo, alto
Tamaño 45
Clase de precisión Alto
Material Aleación de acero
Precarga Holgura
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 2,300 kg (5,071 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 1.779 N·m (1.312 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 1.779 N·m (1.312 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 1.779 N·m (1.312 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 74.700 N (16.793 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 2.229 N·m (1.644 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 2.241 N·m (1.653 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 2.241 N·m (1.653 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 94.116 N (21.158 lbf)
Aceleración máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidad máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 4.175 N·m (3.079 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 4.199 N·m (3.097 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 4.199 N·m (3.097 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 176.300 N (39.634 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?