511H30A0LZG2

511H30A0LZG2

Carro de bolas serie 500, 30mm, Estándar, Alto, Holgura, Preload, Raspador metálico, Bloque de lubricación de larga vida útil, Engrasado con Krytox GPL227,

Plazo:  4 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$784.77 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 42.000,0 mm
[B] 90.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 31.000,0 mm
[F] 8.500,0 mm
[F3] 15.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[G1] 10.000,0 mm
[J] 35.900,0 mm
[L] 150.800,0 mm
[L1] 52.000,0 mm
[L2] 44.000,0 mm
[L3] 69.400,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 72.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 12.000,0 mm
[S1] M8
[S2] M10

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro A - Estándar
Tamaño 30
Clase de precisión Alto
Material Aleación de acero
Precarga Holgura
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 1,662 kg (3,664 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 497 N·m (367 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 380 N·m (280 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 380 N·m (280 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 29.200 N (6.564 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 626 N·m (462 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 479 N·m (353 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 479 N·m (353 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 36.790 N (8.271 lbf)
Aceleración máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidad máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 1.084 N·m (800 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 829 N·m (611 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 829 N·m (611 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 63.700 N (14.320 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?