511H25A2DZ

511H25A2DZ

Carro de bolas serie 500, 25mm, Estándar, Alto, Aproximadamente 0.08 C, Preload, Raspador metálico, Aleación de acero cromado duro denso delgado,

Plazo:  4 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$466.45 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 36.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 23.500,0 mm
[F] 6.800,0 mm
[F3] 11.000,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[G1] 8.700,0 mm
[J] 30.500,0 mm
[L] 95.500,0 mm
[L1] 45.000,0 mm
[L2] 40.000,0 mm
[L3] 59.500,0 mm
[M1] 5.500,0 mm
[N] 57.000,0 mm
[O] 7.000,0 mm
[P] 11.000,0 mm
[S1] M6
[S2] M8

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro A - Estándar
Tamaño 25
Clase de precisión Alto
Material Aleación de acero cromado duro denso delgado
Precarga Aproximadamente 0.08 C
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 0,722 kg (1,592 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 289 N·m (213 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 235 N·m (173 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 235 N·m (173 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 21.100 N (4.743 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 364 N·m (268 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 296 N·m (218 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 296 N·m (218 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 26.584 N (5.976 lbf)
Aceleración máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidad máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 631 N·m (465 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 513 N·m (378 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 513 N·m (378 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 46.100 N (10.364 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?