511H20G0ES11

511H20G0ES11

Carro de bolas serie 500, 20mm, Angosto, corto, Alto, Holgura, Preload, Lubricación superior en las tapas de los extremos,

Plazo:  7 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$250.62 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 28.000,0 mm
[B] 44.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.000,0 mm
[G] 6.000,0 mm
[J] 23.500,0 mm
[L] 47.700,0 mm
[L3] 25.700,0 mm
[M1] 4.200,0 mm
[N] 32.000,0 mm
[O] 4.000,0 mm
[S2] M5

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro G - Angosto, corto
Tamaño 20
Clase de precisión Alto
Material Aleación de acero
Precarga Holgura
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 0,500 kg (1,102 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 99 N·m (73 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 37 N·m (27 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 37 N·m (27 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 8.400 N (1.888 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 125 N·m (92 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 47 N·m (35 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 47 N·m (35 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 10.583 N (2.379 lbf)
Aceleración máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidad máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 150 N·m (111 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 58 N·m (43 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 58 N·m (43 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 13.100 N (2.945 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?