511H20C1SV

511H20C1SV

Carro de bolas serie 500, 20mm, Angosto, Alto, Aproximadamente 0.03 C, Preload, Cepillo adicional de Viton, Acero inoxidable,

Plazo:  Contactarse con fábrica Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$549.45 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 30.000,0 mm
[B] 44.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.000,0 mm
[G] 7.000,0 mm
[J] 25.500,0 mm
[L] 93.500,0 mm
[L1] 36.000,0 mm
[L3] 49.500,0 mm
[M1] 5.200,0 mm
[N] 32.000,0 mm
[O] 6.000,0 mm
[S2] M5

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro C - Angosto
Tamaño 20
Clase de precisión Alto
Material Acero inoxidable
Precarga Aproximadamente 0.03 C
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 0,516 kg (1,138 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 145 N·m (107 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 113 N·m (83 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 113 N·m (83 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 12.200 N (2.743 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 182 N·m (134 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 143 N·m (105 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 143 N·m (105 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 15.400 N (3.462 lbf)
Aceleración máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidad máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 317 N·m (234 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 248 N·m (183 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 248 N·m (183 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 26.600 N (5.980 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?