511H20B2CG2

511H20B2CG2

Carro de bolas serie 500, 20mm, Estándar, largo, Alto, Aproximadamente 0.08 C, Preload, Engrasado con Krytox GPL227,

Plazo:  3 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$392.85 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 30.000,0 mm
[B] 63.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 21.500,0 mm
[F] 5.400,0 mm
[F3] 9.500,0 mm
[G] 8.000,0 mm
[G1] 6.500,0 mm
[J] 25.500,0 mm
[L] 87.500,0 mm
[L1] 40.000,0 mm
[L2] 35.000,0 mm
[L3] 65.500,0 mm
[M1] 5.200,0 mm
[N] 53.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 8.000,0 mm
[S1] M5
[S2] M6

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro B - Estándar, largo
Tamaño 20
Clase de precisión Alto
Material Aleación de acero
Precarga Aproximadamente 0.08 C
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 0,600 kg (1,323 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 206 N·m (152 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 208 N·m (153 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 208 N·m (153 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 17.400 N (3.912 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 260 N·m (192 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 262 N·m (193 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 262 N·m (193 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 21.923 N (4.928 lbf)
Aceleración máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidad máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 490 N·m (361 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 495 N·m (365 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 495 N·m (365 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 41.100 N (9.240 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?