413N55E1

413N55E1

Jaula de carro de bolas serie 400, 55mm, Angosto, alto, Normal, Aproximadamente 0.03 C, Preload

Plazo:  12 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$691.40 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El tubo de retorno de bola de polímero reduce los ruidos y las vibraciones, a la vez que conserva la lubricación.
  • El extremo estándar de doble labio y las juntas longitudinales conservan la lubricación y, a la vez, protegen a los rodamientos contra la contaminación.
  • Los canales de lubricación direccionan el lubricante a las pistas de bolas individuales. Así, se optimiza la efectividad de la lubricación.
  • Las pistas de bolas de dos caras utilizan una disposición de rodamientos enfrentados a 45 grados que proveen una capacidad de carga uniforme en todas direcciones.
  • Los carros están disponibles con dos configuraciones internas: solo rodamientos de bolas estándar (411) o jaula de bola premium adicional (413). Cuando se lo compara con el diseño 411, la opción 413 ofrece un recorrido más pacífico, un nivel de ruido más bajo a altas velocidades y depósitos de lubricantes individuales. Ambas configuraciones están diseñadas para funcionar en el mismo riel (421).

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[A] 80.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm
[B2] 23.500,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[J] 67.300,0 mm
[L] 155.000,0 mm
[L1] 75.000,0 mm
[L3] 116.000,0 mm
[LN] 16,0 mm
[M1] 14.000,0 mm
[N] 75.000,0 mm
[S1] M12

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Jaula de bola
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro E - Angosto, alto
Tamaño 55
Clase de precisión Normal
Material Aleación de acero
Precarga Aproximadamente 0.03 C
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 3,420 kg (7,540 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 1.373 N·m (1.013 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 957 N·m (706 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 957 N·m (706 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 55.396 N (12.454 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 1.730 N·m (1.276 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 1.207 N·m (890 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 1.207 N·m (890 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 69.800 N (15.692 lbf)
Aceleración máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidad máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 3.306 N·m (2.438 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 2.306 N·m (1.701 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 2.306 N·m (1.701 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 133.400 N (29.990 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?