413N45D0

413N45D0
413N45D0

Riel perfilado, Serie 400 Jaula de bolas Plataforma, Size: 45 mm, Normal Grade, D Style, 0: espacio libre Preload, Aleación de acero

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]86 mm
[B2]20.5 mm
[F]10.6 mm
[G]15.5 mm
[J]51.1 mm
[L1]80 mm
[L3]139 mm
[LN]16 mm
[M1]14.4 mm
[N]60 mm
[Oil H]M8 x 1.25 
[S1]M10 
Altura del montaje [A]60 mm
Longitud de plataforma [L]174 mm
Tolerancia [A]±100 μm 
Tolerancia [B2]+/- 0.1 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerJaula de bolas 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeNormal 
MaterialAleación de acero 
Preload0: espacio libre 
Style NameD: bloque largo estrecho 
Tamaño de riel (nominal)45 mm
Temperature Max80 °C
Weight2.4 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km1616 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km1616 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km2036.7 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km1650.3 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km2078.9 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km63254 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km79700 N
Valor nominal de carga estática163300 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km2036.7 Nm
Valores nominales de momento de paso estático3381 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático3381 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático3451 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?