413H35D0D

413H35D0D

Jaula de carro de bolas serie 400, 35mm, Angosto, largo, Alto, Holgura, Preload, Aleación de acero cromado duro

Plazo:  13 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$372.73 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El tubo de retorno de bola de polímero reduce los ruidos y las vibraciones, a la vez que conserva la lubricación.
  • El extremo estándar de doble labio y las juntas longitudinales conservan la lubricación y, a la vez, protegen a los rodamientos contra la contaminación.
  • Los canales de lubricación direccionan el lubricante a las pistas de bolas individuales. Así, se optimiza la efectividad de la lubricación.
  • Las pistas de bolas de dos caras utilizan una disposición de rodamientos enfrentados a 45 grados que proveen una capacidad de carga uniforme en todas direcciones.
  • Los carros están disponibles con dos configuraciones internas: solo rodamientos de bolas estándar (411) o jaula de bola premium adicional (413). Cuando se lo compara con el diseño 411, la opción 413 ofrece un recorrido más pacífico, un nivel de ruido más bajo a altas velocidades y depósitos de lubricantes individuales. Ambas configuraciones están diseñadas para funcionar en el mismo riel (421).

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[A] 48.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm
[B2] 18.000,0 mm
[G] 10.000,0 mm
[J] 40.500,0 mm
[L] 153.500,0 mm
[L1] 72.000,0 mm
[L3] 122.500,0 mm
[LN] 156,0 mm
[M1] 8.000,0 mm
[N] 50.000,0 mm
[S1] M8

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Jaula de bola
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro D - Angosto, largo
Tamaño 35
Clase de precisión Alto
Material Aleación de acero cromado duro
Precarga Holgura
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 1,840 kg (4,057 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 731 N·m (539 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 843 N·m (622 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 843 N·m (622 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 46.269 N (10.402 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 922 N·m (680 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 1.063 N·m (784 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 1.063 N·m (784 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 58.300 N (13.106 lbf)
Aceleración máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidad máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 1.983 N·m (1.463 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 2.288 N·m (1.688 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 2.288 N·m (1.688 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 125.300 N (28.169 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?