411N35B0D

411N35B0D
411N35B0D

Riel perfilado, Serie 400 Bola Plataforma, Size: 35 mm, Normal Grade, B Style, 0: espacio libre Preload, Aleación de acero con cromado resistente

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]100 mm
[B2]33 mm
[F]8.6 mm
[G]12 mm
[J]40.5 mm
[L1]62 mm
[L3]92.5 mm
[LN]16 mm
[M1]8 mm
[N]82 mm
[Oil H]M6 x 1.0 
[S1]M10 
Altura del montaje [A]48 mm
Longitud de plataforma [L]123.5 mm
Tolerancia [A]±100 μm 
Tolerancia [B2]+/- 0.1 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeNormal 
MaterialAleación de acero con cromado resistente 
Option (D)cromado resistente 
Preload0: espacio libre 
Style NameB: bloque largo estándar 
Tamaño de riel (nominal)35 mm
Temperature Max80 °C
Weight1.9 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km578.6 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km578.6 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km729.6 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km664.8 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km837.4 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km41984 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km52900 N
Valor nominal de carga estática101400 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km729.6 Nm
Valores nominales de momento de paso estático1397 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático1397 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático1603 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?