4 L TU RL


¿Está buscando un configuración que no está entre estas opciones? ¡Comuníquese con nosotros!


4 L TU RL
60 Case, pulgadas

60 Case , 4 in Diámetro, Clase L, Tubular 5210058 Rockwell C Mín.

Plazo:  Next Day Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$5048.39 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longitud personalizada:

Min: 1.0 in  Max: 174.0 in  Tolerance +/- 0.0625 in

Mecanización especial

Se necesita una longitud personalizada (a la izquierda).


  • El eje 60 Case LinearRace de Thomson está fabricado con los más altos estándares de calidad. El uso de 60 Case® LinearRace con rodamientos Linear Ball Bushing de Thomson garantiza un rendimiento óptimo y la vida útil de desplazamiento de los rodamientos.
  • Disponible en existencia en la mayoría de los tipos de materiales y opciones.
  • Rectificado sin centro para un acabado de superficie líder en la industria de 8 Ra máx.
  • Redondez dentro de 0.000080"" para clases L, S, D, M y 0.000050"" para clase N
  • Rectitud dentro de 0.001"" por pie acumulativo cuando se envía desde la fábrica

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[dia] 4.0000
[ToleranceValues] 3.9988/3.9976 in

Especificaciones

Especificación Valor
Tipo de eje Sin opción
Material, eje Aleación 52100
Acabado superficial 8 Ra micropulgadas Máx.
Clase de tolerancia Class L
Dureza 58 Rockwell C Mín.
Rectitud 0,001 in por pie, acumulativa (lectura total del indicador de 0,002 in)
Opción Tubular (TU) Tubular
Longitud 4.420 mm / 174 in
Diámetro 102 mm / 4,000 in
Peso 1,558 lb
Profundidad de carcasa, mínima 2,540 mm / 0,100 in
Redondez 0,00203 mm / 0,00008 in
Unión cónica 0,0025 mm / 0,0001 in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?