2TSR15ZMUU+390

2TSR15ZMUU+390

Tipos de TSR, 15mm, Estándar, Junta de labio estándar,

Plazo:  8 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$384.84 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte de longitud:

Min: 86.0 mm  Max: 1020.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Reemplazo estándar del sector
  • Fabricación de acero inoxidable 440 (resistente a la corrosión, con requerimiento bajo o nulo de lubricación)
  • Alto grado de precisión (hasta ±0 .010mm)
  • Funcionamiento extremadamente suave y pacífico
  • Bajo perfil
  • Capacidad de carga de alto momento para aplicaciones de carro/riel único
  • Movimiento tranquilo
  • La geometría de ranuras de bolas con arco gótico permite aplicaciones con un solo riel.
  • Extensión de una pieza hasta 1 metro (en tamaños de 7 mm a 15 mm)
  • Póngase en contacto con Thomson para obtener información sobre extensiones y configuraciones

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[D2] 6.000,0 mm
[D3] 3.500,0 mm
[h] 4.500,0 mm
[H] 16.000,0 mm (±0.04)
[H1] 4.000,0 mm
[H4] 9.500,0 mm
[L1] 43.000,0 mm
[L2] 25.700,0 mm
[L3] 20.000,0 mm
[N] 8.500,0 mm (±0.04)
[SX] M3x4
[W] 15.000,0 mm
[W1] 32.000,0 mm
[W2] 25.000,0 mm
[W3] 3.500,0 mm
[W4] 7.500,0 mm
[X] 40.000,0 mm
[Y] 15.000,0 mm

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Conjunto
Carro Z - Estándar
Tamaño 15
Longitud del riel 390,0 mm (15,35 in)
Clase de precisión Normal
Material Acero inoxidable
Cantidad de carros 2
Precarga Ajuste con holgura
Peso 0,503 kg (1,108 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica de 100 km 3.585 N (806 lbf)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 4.410 N (991 lbf)
Aceleración máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidad máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 30 N·m (22 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 17 N·m (12 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 18 N·m (13 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 6.570 N (1.477 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?