20332F
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Bronce Tuerca con tuerca con brida, ACME, Externamente Roscado, 3.375 in dia. X 1.5 in Avance, Derecha
- Con brida de montaje instalada en la tuerca de bronce
- Forma de rosca centralizada para un rendimiento suave y sin atascos
- Material de bronce de alta calidad para una capacidad de carga superior y resistencia al desgaste