1TSR7ZMUU+27

1TSR7ZMUU+27

Tipos de TSR, 7mm, Estándar, Junta de labio estándar,

Plazo:  8 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$78.83 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte de longitud:

Min: 47.0 mm  Max: 990.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Reemplazo estándar del sector
  • Fabricación de acero inoxidable 440 (resistente a la corrosión, con requerimiento bajo o nulo de lubricación)
  • Alto grado de precisión (hasta ±0 .010mm)
  • Funcionamiento extremadamente suave y pacífico
  • Bajo perfil
  • Capacidad de carga de alto momento para aplicaciones de carro/riel único
  • Movimiento tranquilo
  • La geometría de ranuras de bolas con arco gótico permite aplicaciones con un solo riel.
  • Extensión de una pieza hasta 1 metro (en tamaños de 7 mm a 15 mm)
  • Póngase en contacto con Thomson para obtener información sobre extensiones y configuraciones

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[D2] 4.200,0 mm
[D3] 2.400,0 mm
[h] 2.300,0 mm
[H] 8.000,0 mm (±0.04)
[H1] 1.500,0 mm
[H4] 4.700,0 mm
[L1] 23.500,0 mm
[L2] 13.500,0 mm
[L3] 8.000,0 mm
[N] 5.000,0 mm (±0.04)
[SX] M2x2.5
[W] 7.000,0 mm
[W1] 17.000,0 mm
[W2] 12.000,0 mm
[W3] 2.500,0 mm
[W4] 3.500,0 mm
[X] 15.000,0 mm
[Y] 5.000,0 mm

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Conjunto
Carro Z - Estándar
Tamaño 7
Longitud del riel 27,0 mm (1,06 in)
Clase de precisión Normal
Material Acero inoxidable
Cantidad de carros 1
Precarga Ajuste con holgura
Peso 0,026 kg (0,058 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica de 100 km 751 N (169 lbf)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 924 N (208 lbf)
Aceleración máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidad máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 5 N·m (4 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 3 N·m (2 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 3 N·m (2 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 1.440 N (324 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?