1TSR7WZMUUC1+130
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Tipos de TSR, 7mm, Ancho, Precarga ligera, Preload, Junta de labio estándar,
Min: 62.0 mm  Max: 1000.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm
- Reemplazo estándar del sector
- Fabricación de acero inoxidable 440 (resistente a la corrosión, con requerimiento bajo o nulo de lubricación)
- Alto grado de precisión (hasta ±0 .010mm)
- Funcionamiento extremadamente suave y pacífico
- Bajo perfil
- Capacidad de carga de alto momento para aplicaciones de carro/riel único
- Movimiento tranquilo
- La geometría de ranuras de bolas con arco gótico permite aplicaciones con un solo riel.
- Extensión de una pieza hasta 1 metro (en tamaños de 7 mm a 15 mm)
- Póngase en contacto con Thomson para obtener información sobre extensiones y configuraciones