195-9717

195-9717
Husillo de bolas

Husillo de bolas, 12 mm X 10 mm, Dirección de la rosca: Derecha, ±23 µm/300mm, Cantidad de surcos: 2

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$764.75 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte de longitud:

Min: 26.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolerance +/- 1 mm


  • Por husillos mecanizados personalizados, por favor, envíe un esquema o una descripción para recibir un presupuesto por un husillo mecanizado o un conjunto de husillo y tuerca.
  • Solo husillo, sin tuerca de bolas
  • Los husillos mecanizados se pueden ordenar con tuercas de bolas y rodamientos de apoyo en la sección Conjunto de husillo de bolas/Tuerca, aquí.
  • *Ver productos relacionados para las opciones de tuerca de bolas compatibles

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 115.000,00 mm (4.527,559 in)
D2 100.500,00 mm (3.956,693 in)
D3 90.000,00 mm (3.543,307 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 12 mm
Diámetro de la raíz 10,100 mm (0,398 in)
Avance 10,0 mm
Longitud roscada del husillo 3.000,00 mm
Precisión de avance 23 µm/300mm
Cantidad de surcos 2
Material CF53
Tamaño del cojinete liso del extremo 10 mm
Tipo de rosca Roscado
Peso total 0,750 kg/m

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?