190-9574 - Producto obsoleto
Producto 190-9574 ahora es un artículo obsoleto. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.
Cromado del producto estándar disponible como opción alternativa.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Husillo de bolas, 0.631 in X 0.200 in, Dirección de la rosca: Derecha, ±0.004 in/ft, Cantidad de surcos: 1
- Por husillos mecanizados personalizados, por favor, envíe un esquema o una descripción para recibir un presupuesto por un husillo mecanizado o un conjunto de husillo y tuerca.
- Solo husillo, sin tuerca de bolas
- Los husillos mecanizados se pueden ordenar con tuercas de bolas y rodamientos de apoyo en la sección Conjunto de husillo de bolas/Tuerca, aquí.
- *Ver productos relacionados para las opciones de tuerca de bolas compatibles