190-9564 - Producto reemplazado
Producto 190-9564 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo SRT3262. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.
Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Husillo de bolas, 4.000 in X 1.000 in, Dirección de la rosca: Derecha, ±0.007 in/ft, Cantidad de surcos: 1
Min: 1.0 in  Max: 244.0 in  Redondear con una precisión de 0,001 in
- Por husillos mecanizados personalizados, por favor, envíe un esquema o una descripción para recibir un presupuesto por un husillo mecanizado o un conjunto de husillo y tuerca.
- Solo husillo, sin tuerca de bolas
- Los husillos mecanizados se pueden ordenar con tuercas de bolas y rodamientos de apoyo en la sección Conjunto de husillo de bolas/Tuerca, aquí.
- *Ver productos relacionados para las opciones de tuerca de bolas compatibles