190-9557 - Producto reemplazado
Producto 190-9557 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo SRT0599. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.
El reemplazo sugerido tiene una forma/ajuste/función similares, pero no es un reemplazo directo o intercambiable. Revise las especificaciones del artículo de reemplazo para asegurarse de que cumpla con los requisitos de la aplicación.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Husillo de bolas, 1.500 in X 1.875 in, Dirección de la rosca: Derecha, ±0.004 in/ft, Cantidad de surcos: 4
Min: 1.0 in  Max: 288.0 in  Redondear con una precisión de 0,001 in
- Por husillos mecanizados personalizados, por favor, envíe un esquema o una descripción para recibir un presupuesto por un husillo mecanizado o un conjunto de husillo y tuerca.
- Solo husillo, sin tuerca de bolas
- Los husillos mecanizados se pueden ordenar con tuercas de bolas y rodamientos de apoyo en la sección Conjunto de husillo de bolas/Tuerca, aquí.
- *Ver productos relacionados para las opciones de tuerca de bolas compatibles