190-9111 - Producto obsoleto
Producto 190-9111 ahora es un artículo obsoleto. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.
No hay un reemplazo similar. El cliente debe rediseñar para que se ajuste a otro producto.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Husillo de bolas, 2.000 in X 1.000 in, Dirección de la rosca: Derecha, ±0.004 in/ft, Cantidad de surcos: 2
- Por husillos mecanizados personalizados, por favor, envíe un esquema o una descripción para recibir un presupuesto por un husillo mecanizado o un conjunto de husillo y tuerca.
- Solo husillo, sin tuerca de bolas
- Los husillos mecanizados se pueden ordenar con tuercas de bolas y rodamientos de apoyo en la sección Conjunto de husillo de bolas/Tuerca, aquí.
- *Ver productos relacionados para las opciones de tuerca de bolas compatibles