16 TCM T3 CTL 6000.000 - Producto obsoleto
Producto 16 TCM T3 CTL 6000.000 ahora es un artículo obsoleto.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
, T-Case, sistema métrico, 16 mm Diámetro, Estándar50 Rockwell C Mín.
Min: 1000.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm
- El apoyo del eje simplifica el montaje de los ejes 60 Case de Thomson. Los usuarios de los ejes 60 Case de Thomson deberían considerar el uso de estos apoyos de ejes.
- Todos los ejes preperforados contienen dimensiones Y estándar (Y1=Y2). La dimensión Y es la distancia desde el centro de los orificios preperforados más cercanos a los extremos del eje.