13332
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Husillo Acme, Aleación 4140, 3.375 in dia. X 1.5 in Avance, Derecha, Revestimiento de óxido negro
Min: 1.0 in  Max: 240.0 in  Redondear con una precisión de 0.01 in
- Los husillos trapezoidales laminados son rentables y están en stock para entrega rápida
- Fabricados con acero de alta calidad 4140 con recubrimiento de óxido negro para resistir la corrosión
- Baja fricción, mínimo desgaste, larga vida útil y operación limpia