1 1/2 L TU RL


¿Está buscando un configuración que no está entre estas opciones? ¡Comuníquese con nosotros!


1 1/2 L TU RL
60 Case, pulgadas

60 Case , 1.5 in Diámetro, Clase L, Tubular 5210058 Rockwell C Mín.

Plazo:  Next Day Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1602.36 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longitud personalizada:

Min: 1.0 in  Max: 202.0 in  Tolerance +/- 0.03125

Mecanización especial

Se necesita una longitud personalizada (a la izquierda).


  • El eje 60 Case LinearRace de Thomson está fabricado con los más altos estándares de calidad. El uso de 60 Case® LinearRace con rodamientos Linear Ball Bushing de Thomson garantiza un rendimiento óptimo y la vida útil de desplazamiento de los rodamientos.
  • Disponible en existencia en la mayoría de los tipos de materiales y opciones.
  • Rectificado sin centro para un acabado de superficie líder en la industria de 8 Ra máx.
  • Redondez dentro de 0.000080"" para clases L, S, D, M y 0.000050"" para clase N
  • Rectitud dentro de 0.001"" por pie acumulativo cuando se envía desde la fábrica

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[dia] 1.5000
[ToleranceValues] 1.4994/1.4989 in

Especificaciones

Especificación Valor
Tipo de eje Sin opción
Material, eje Aleación 52100
Acabado superficial 8 Ra micropulgadas Máx.
Clase de tolerancia Class L
Dureza 58 Rockwell C Mín.
Rectitud 0,001 in por pie, acumulativa (lectura total del indicador de 0,002 in)
Opción Tubular (TU) Tubular
Longitud 5.131 mm / 202 in
Diámetro 38 mm / 1,500 in
Peso 0,328 lb
Profundidad de carcasa, mínima 2,032 mm / 0,080 in
Redondez 0,00203 mm / 0,00008 in
Unión cónica 0,0025 mm / 0,0001 in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?