0215900264

0215900264
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 32 mm X 20 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Deflector, 47200 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 56.00 mm (2.205 in)
D6 86.00 mm (3.386 in)
L 83.00 mm (3.268 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L3 15.00 mm (0.591 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 65.00 mm (2.559 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 32 mm
Avance 20,0 mm
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca FH
Cepillo Included
Brida Integral
Número de pieza del husillo 0205000312-RL6000
Cantidad de surcos 2
Peso total 1,400 kg

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica 47.200 N (10.611 lbf)
Carga estática 83 kN (18.704 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?