0215200317

0215200317
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 40 mm X 20 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Deflector, 52200 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 63.00 mm (2.480 in)
D6 93.00 mm (3.661 in)
L 83.00 mm (3.268 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L3 19.50 mm (0.768 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 70.00 mm (2.756 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 40 mm
Avance 20,0 mm
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca FH
Cepillo Included
Brida Integral
Número de pieza del husillo 0205000304-RL6000
Cantidad de surcos 2
Peso total 1,600 kg

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica 52.200 N (11.735 lbf)
Carga estática 104 kN (23.290 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?