0215200271

0215200271
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 20 mm X 5 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Botón, 11500 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: millimeters

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 20 mm
Avance 5,0 mm
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca FK
Cepillo Included
Brida Integral
Número de pieza del husillo 0205000317-RL6000
Cantidad de surcos 1
Peso total 0,400 kg

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica 11.500 N (2.585 lbf)
Carga estática 16 kN (3.485 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?