0215200232

0215200232
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 32 mm X 32 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Deflector, 19700 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 56.00 mm (2.205 in)
D6 86.00 mm (3.386 in)
L 42.00 mm (1.654 in)
L1 12.00 mm (0.472 in)
L3 9.00 mm (0.354 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 68.00 mm (2.677 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 32 mm
Avance 32,0 mm
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca FH
Cepillo Included
Brida Integral
Número de pieza del husillo 0205000325-RL6000
Cantidad de surcos 4
Peso total 0,800 kg

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica 19.700 N (4.429 lbf)
Carga estática 39 kN (8.768 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?