0215200200

0215200200
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 25 mm X 20 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Tapa del extremo, 13000 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 40.00 mm (1.575 in)
D4 51.00 mm (2.008 in)
D5 7.00 mm (0.276 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L1 4.00 mm (0.157 in)
L2 35.00 mm (1.378 in)
L6 10.50 mm (0.413 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 48.00 mm (1.890 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)
L10 5.00 mm (0.197 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 25 mm
Avance 20,0 mm
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca KGF
Cepillo Included
Brida Integral
Número de pieza del husillo 0220321-RL6000
Cantidad de surcos 4
Peso total 0,300 kg

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica 13.000 N (2.923 lbf)
Carga estática 23 kN (5.238 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?