0215200199

0215200199
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 40 mm X 40 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Tapa del extremo, 35000 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 63.00 mm (2.480 in)
D4 78.00 mm (3.071 in)
D5 9.00 mm (0.354 in)
D6 93.00 mm (3.661 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L2 85.00 mm (3.346 in)
L6 7.50 mm (0.295 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 40 mm
Avance 40,0 mm
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca KGF
Cepillo Included
Brida Integral
Número de pieza del husillo 0205000289-RL6000
Cantidad de surcos 4
Peso total 1,200 kg

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica 35.000 N (7.868 lbf)
Carga estática 102 kN (22.908 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?