0215200191

0215200191
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 32 mm X 20 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Canal, 29700 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 53.00 mm (2.087 in)
D4 65.00 mm (2.559 in)
D5 9.00 mm (0.354 in)
D6 80.00 mm (3.150 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L2 80.00 mm (3.150 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 62.00 mm (2.441 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 6.00 mm (0.236 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 32 mm
Avance 20,0 mm
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca KGF
Cepillo Included
Brida Integral
Número de pieza del husillo 0205000312-RL6000
Cantidad de surcos 2
Peso total 1,100 kg

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica 29.700 N (6.677 lbf)
Carga estática 60 kN (13.444 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?