0215200185

0215200185
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 20 mm X 5 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Canal, 10500 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 36.00 mm (1.417 in)
D4 47.00 mm (1.850 in)
D5 7.00 mm (0.276 in)
D6 58.00 mm (2.283 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L2 42.00 mm (1.654 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 44.00 mm (1.732 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 5.00 mm (0.197 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 20 mm
Avance 5,0 mm
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca KGF
Cepillo Included
Brida Integral
Número de pieza del husillo 0205000317-RL6000
Cantidad de surcos 1
Peso total 0,250 kg

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica 10.500 N (2.360 lbf)
Carga estática 17 kN (3.732 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?