0215200086

0215200086
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 63 mm X 10 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, EUS, 76000 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 90.00 mm (3.543 in)
D4 108.00 mm (4.252 in)
D5 11.00 mm (0.433 in)
D6 125.00 mm (4.921 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L2 97.00 mm (3.819 in)
L7 18.00 mm (0.709 in)
L8 95.00 mm (3.740 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 9.00 mm (0.354 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 63 mm
Avance 10,0 mm
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca KGF
Cepillo Included
Brida Integral
Número de pieza del husillo 0205000297-RL6000
Cantidad de surcos 1
Peso total 3,000 kg

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica 76.000 N (17.085 lbf)
Carga estática 197 kN (44.287 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?