0215200056

0215200056
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 40 mm X 5 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Revestimiento simple, 23800 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 63.00 mm (2.480 in)
D4 78.00 mm (3.071 in)
D5 9.00 mm (0.354 in)
D6 93.00 mm (3.661 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L2 57.00 mm (2.244 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 70.00 mm (2.756 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 7.00 mm (0.276 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 40 mm
Avance 5,0 mm
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca KGF
Cepillo Included
Brida Integral
Número de pieza del husillo 0205000262-RL6000
Cantidad de surcos 1
Peso total 0,700 kg

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica 23.800 N (5.350 lbf)
Carga estática 63 kN (14.185 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?