0215050345

0215050345
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 40 mm X 20 mm, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Interno, 34200 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 65.00 mm (2.559 in)
D12 M6x1
D13 6.00 mm (0.236 in)
L 83.00 mm (3.268 in)
L11 27.00 mm (1.063 in)
L12 10.00 mm (0.394 in)
L13 33.00 mm (1.299 in)
TH M60x2.0

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 40 mm
Avance 20,0 mm
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca ZG
Cepillo Included
Número de pieza del husillo 0205000304-RL6000
Cantidad de surcos 2
Peso total 0,800 kg

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica 34.200 N (7.688 lbf)
Carga estática 57 kN (12.859 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?