0215050335

0215050335
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 50 mm X 10 mm, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Botón, 97800 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: millimeters

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 50 mm
Avance 10,0 mm
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca ZG
Cepillo Included
Número de pieza del husillo 0205000292-RL6000
Cantidad de surcos 1
Peso total 2,000 kg

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica 97.800 N (21.986 lbf)
Carga estática 213 kN (47.929 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?