0215050330

0215050330
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 20 mm X 5 mm, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Botón, 14800 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 38.00 mm (1.496 in)
D12 M6x1
D13 4.00 mm (0.157 in)
L 57.50 mm (2.264 in)
L11 16.50 mm (0.650 in)
L12 10.50 mm (0.413 in)
L13 22.00 mm (0.866 in)
TH M35x1.5

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 20 mm
Avance 5,0 mm
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca ZG
Cepillo Included
Número de pieza del husillo 0205000317-RL6000
Cantidad de surcos 1
Peso total 0,300 kg

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica 14.800 N (3.327 lbf)
Carga estática 21 kN (4.654 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?