0215050209

0215050209
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 16 mm X 10 mm, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Canal, 15400 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 28.00 mm (1.102 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 50.00 mm (1.969 in)
L8 7.00 mm (0.276 in)
L9 15.00 mm (0.591 in)
L10 20.00 mm (0.787 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 16 mm
Avance 10,0 mm
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca KGM
Cepillo Included
Número de pieza del husillo 0205000336-RL6000
Cantidad de surcos 2
Peso total 0,200 kg

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica 15.400 N (3.462 lbf)
Carga estática 27 kN (5.957 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?