0215050118

0215050118
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 32 mm X 5 mm, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, EUS, 21500 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 50.00 mm (1.969 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 45.00 mm (1.772 in)
L8 7.50 mm (0.295 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)
L10 30.00 mm (1.181 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 32 mm
Avance 5,0 mm
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca KGM
Cepillo Included
Número de pieza del husillo 0205000316-RL6000
Cantidad de surcos 1
Peso total 0,500 kg

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica 21.500 N (4.833 lbf)
Carga estática 49 kN (11.083 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?