0205000236-RL6000

0205000236-RL6000
Husillo de bolas

Husillo de bolas, 63 mm X 20 mm, Dirección de la rosca: Derecha, ±52 µm/300mm, Cantidad de surcos: 2

Corte de longitud:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  To the nearest .01 mm


  • Por husillos mecanizados personalizados, por favor, envíe un esquema o una descripción para recibir un presupuesto por un husillo mecanizado o un conjunto de husillo y tuerca.
  • Solo husillo, sin tuerca de bolas
  • Los husillos mecanizados se pueden ordenar con tuercas de bolas y rodamientos de apoyo en la sección Conjunto de husillo de bolas/Tuerca, aquí.
  • *Ver productos relacionados para las opciones de tuerca de bolas compatibles

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 62.70 mm (2.469 in)
D2 57.16 mm (2.250 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 63 mm
Diámetro de la raíz 57,160 mm (2,250 in)
Avance 20,0 mm
Longitud roscada del husillo 6.000,00 mm
Precisión de avance 52 µm/300mm
Cantidad de surcos 2
Material Acero de aleación
Tamaño del cojinete liso del extremo 50 mm
Tipo de rosca Roscado
Peso total 0,022 kg/mm

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?